A védőkapcsolók tartozékainak terméklistája

Szűrő

17 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Alapelem - CB S-BE - 2905067

Forrasztható alapelem NYÁK-lapra szerelhető CB TM... vagy CB E... készülékvédelmi kapcsolók rögzítéséhez

Átkötőhíd - CB PT BRIDGE - 2801014

Áthidaló dugasz CB-alapelemek 1-es és 2-es érintkezőinek áthidalásához

Átkötőhíd - CB RC BRIDGE - 2801616

Áthidaló dugasz CB-alapelemek 11-es és 14-es érintkezőinek áthidalásához

Foglalatház - TMCP SOCKET M - 0916589

sorolható aljzat, 2 pólusú, kettő darab egy-egy pólusú védőkapcsoló befogadására

Lezárófedél - TMCP CONNECT LR - 0916592

Lezárófedél, szélesség: 6 mm, Szín: fekete

Átkötőhíd - TMCP SB - 0916602

jelátkötés, dugaszolható, a gyűjtőjelzés áthidalására szabad dugaszhelynél a TMCP SOCKET M aljzaton

Fémrész - SPRING-LOCK - 0713009

Rugós reteszelés, mechanikus rögzítésre fej feletti szereléskor, 1 pólusú

Végtenelített dugaszolt áthidalás - FBST 21-PLC GY - 0901015

Végtenelített dugaszolt áthidalás, hossz: 21 mm, szélesség: 11,3 mm, szín: szürke

Dugaszolható híd - FBST 500 TMCP - 0916615

Dugaszolható híd, Szín: ezüstszínű

Végtenelített dugaszolt áthidalás - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Végtenelített dugaszolt áthidalás, szerelési mód: Dugaszolható szerelés, Szín: szürke

17 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás