Vezérlők tartozékainak terméklistája

Szűrő

47 találat

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Program- és konfigurációs memória, az alkalmazási programoknak és egyéb fájloknak a PLC fájlrendszerében történő tárolásához.

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GB,atvise® webMI-licenckulccsal

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GByte, licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz, pl. a következőkhöz: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-funkciók, stb.

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GB licenckulccsal a nagyobb értékű alkalmazásokhoz, pl. az OPC UA licenceléshez. Az ár egy APPLIC A licencet is tartalmaz.

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GB, licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz, pl. atvise® webMI-, SNMP-, SQL-, vezeték nélküli, mozgásszabályozó stb. funkciókhoz

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programmemória (SD-kártya) licenckulccsal és Emlog alkalmazással, ILC 191 ME/AN Inline vezérlővel való használatra. Az Emlog alkalmazás a mérőkészülékek impulzusokon, analóg értékeken és Modbus RTU-n keresztül való kiolvasására szolgál. A csatornák/készülékek és a fölérendelt rendszerrel létesített kapcsolat webalapú felületen állíthatók be.

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GB, licenckulccsal és fényvezérlő felhasználói programmal.

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GB, licenckulccsal az IEC 61850 szerinti kommunikációhoz

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GB, licenckulccsal az IEC 61850 kommunikációhoz és a funkcióblokk-könyvtárakhoz, pl. az SNMP, SQL, vezeték nélküli és mozgásvezérlő stb. funkciókhoz.

47 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás