A moduláris vezérlők tartozékainak terméklistája

Szűrő

106 találat

Memória - SD FLASH 512MB - 2988146

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 512 MByte

Memória - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 512 MB, licenszkulccsal a funkcióblokk-könyvtárhoz, pl. a következőkhöz: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-funkciók, stb.

Memória - SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 2701800

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 512 MB, licenckulccsal az önoptimalizálással ellátott pontos többcsatornás szabályozóhoz való PDPI - BASIC funkcióblokk licenceléséhez, pl. fűtési és hűtési funkciókhoz vagy hidraulikus mozgásokhoz.

Memória - SD FLASH 512MB PDPI PRO - 2701801

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 512 MB, licenckulccsal az önoptimalizálással ellátott pontos többcsatornás szabályozóhoz való PDPI - BASIC funkcióblokk licenceléséhez, kiegészítő funkciók: pl. az előírt érték feldolgozása, fűtési és hűtési funkciók.

Multiplexer - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Két ilyen SD-kártya a két ILC 131 ETH-ból és a saját be- és kimeneti modulból programozást nem igénylő multiplexerrendszert hoz létre. A konfigurálás egyszerű vezetékáthidalóval megoldható. Rádiós, Ethernet kábeles vagy hálózati átvitel.

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GB,atvise® webMI-licenckulccsal

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GByte, licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz, pl. a következőkhöz: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-funkciók, stb.

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GB licenckulccsal a nagyobb értékű alkalmazásokhoz, pl. az OPC UA licenceléshez. Az ár egy APPLIC A licencet is tartalmaz.

Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GB, licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz, pl. atvise® webMI-, SNMP-, SQL-, vezeték nélküli, mozgásszabályozó stb. funkciókhoz

106 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás