Töltőkábelek és töltőaljzatok tartozékainak terméklistája

Szűrő

37 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (szabvány vagy előírás), ennek megfelelően engedélyezték, vagy alakították ki a terméket, helpImageUrl=]

Védőfedél - EV-T2SC-EM - 1627635

Önzáró védőfedél nyilvános töltőaljzathoz, Típus 2, IEC 62196-2, Fal előtti szerelés, elülső oldalról csavarozva, Előoldali védőfedél csavarozás

Védőfedél - EV-T2SC - 1405217

Önzáró védőfedél nyilvános töltőaljzathoz, Típus 2, IEC 62196-2, Fal előtti szerelés, elülső oldalról csavarozva, Hátoldali védőfedél csavarozás, M5 menet

Védőfedél - EV-T2SC - 1627780

Önzáró védőfedél nyilvános töltőaljzathoz, Típus 2, IEC 62196-2, Fal előtti szerelés, elülső oldalról csavarozva, Hátoldali védőfedél csavarozás, M5 menet, Külön csomagolási mennyiség

Védőfedél - EV-GBSCO - 1623415

Magától nyíló védőfedél nyilvános töltőaljzathoz, GB/T, Típus 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Fal előtti szerelés, a nyilvános töltőaljzat oldalán, Hátoldali védőfedél csavarozás

Védőfedél - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Önzáró védőfedél nyilvános töltőaljzathoz, GB/T, Típus 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Fal előtti szerelés, nyilvános töltőaljzat jobb vagy bal oldalára, Hátoldali védőfedél csavarozás

Védőfedél - EV-GBSC - 1623416

Önzáró védőfedél nyilvános töltőaljzathoz, GB/T, Típus 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2, Fal előtti szerelés, nyilvános töltőaljzat jobb vagy bal oldalára, Hátoldali védőfedél csavarozás

Rögzítőkeret - EV-T2SF-EM - 1627637

Rögzítőkeret nyilvános töltőaljzathoz, Típus 2, IEC 62196-2, Fal előtti szerelés, elülső oldalról csavarozva, Előoldali védőfedél csavarozás

Falra szerelhető keret - EV-T2SF - 1405218

Falra szerelő keret nyilvános töltőaljzathoz, Típus 2, IEC 62196-2, Fal előtti szerelés, hátulról csavarozva, Előoldali védőfedél csavarozás, M5 menet

Parkolóhelye - EV-T1AC-PARK - 1624139

Tárolóhely jármű-töltőcsatlakozók számára a töltőállomásokhoz (EVSE), Típus 1, SAE J1772, Fal előtti szerelés

37 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás