A PLD-géplámpák tartozékainak terméklistája

Szűrő

12 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Szerelési tartószerkezet - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Szerelési tartószerkezet, AIMgSi0,5: Alumínium, PLD M 260 .../D40 géplámpákhoz, Elfordítási tartomány: ±20°

Szerelési tartószerkezet - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Szerelési tartószerkezet, AIMgSi0,5: Alumínium, PLD M 260 .../D70 géplámpákhoz, Elfordítási tartomány: ±30°

Szerelőkönyök - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Szerelőkönyök, rozsdamentes, 2A (X5CrNi-18-10): Acél, PLD M 260 .../D70 géplámpákhoz, Elfordítási tartomány: ±65°

Szerelőkönyök - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Szerelőkönyök, rozsdamentes, 2A (X5CrNi-18-10): Acél, PLD M 260 .../D40 géplámpákhoz, Elfordítási tartomány: ±45°

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, A-kódolás, kábelhossz: 5 m

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, A-kódolás, kábelhossz: 10 m

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, A-kódolás, kábelhossz: 1,5 m

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, A-kódolás, kábelhossz: 3 m

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat döntött M12, A-kódolás, kábelhossz: 1,5 m

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat döntött M12, A-kódolás, kábelhossz: 3 m

12 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás