Tartozékok és fogyóeszközök terméklistája

Szűrő

106 találat

Egyszer használatos feliratozó toll, nem utántölthető - P-PEN - 0815211

Egyszer használatos feliratozó toll, nem utántölthető, kézi feliratozáshoz, a P‐PEN ADAPTER-rel kombinálva a plotteres feliratozáshoz is használható, vonalvastagság: 0,1 mm

Adapter - P-PEN ADAPTER - 0815224

Alumínium adapter, a P-PEN rögzítéséhez plotteres feliratozásnál

Jelölőtoll - X-PEN 0,35 - 0811228

Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm

Jelölőtoll - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Jelölőtoll, adapterrel, tustartállyal és tárolóval, 0,25 mm vonalvastagság

Jelölőtoll - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Jelölőtoll, adapterrel, tustartállyal és tárolóval, 0,35 mm vonalvastagság

Jelölőtoll - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Jelölőtoll, adapterrel, tustartállyal és tárolóval, 0,5 mm vonalvastagság

Festékpatron - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Tintapatron, fekete speciális tinta, 5 patron egyenként 1 ml-es kiszerelésben, magas követelményekhez

Tisztítófolyadék - CMS-R-FLUID-TR - 5146750

Tisztítófolyadék, 30 ml tisztítófolyadék a CMS-INK-TR-C5 számára

106 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás