Tartozékok terméklistája

Szűrő

27 találat

Tartalék kés - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

Tartalék kés QUICK-WIREFOX csupaszolófogóhoz

Tartozék - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

Vezetéktámasztó, a QUICK WIREFOX 6 csupaszolófogóhoz

Fedél - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

CF-CRIMPHANDY tartalék hulladékgyűjtő tál

Rögzítőcsipesz - TF-PART BC-CLIP - 1212825

Y klipsz a szerszámok rendszerkártyákra történő felerősítéséhez

Rögzítőcsipesz - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

TOOLFOX backcard, lyukkártya 2,5 vagy 3,6 mm szélességű kábelkötegelővel történő felerősítéshez

Rögzítőcsipesz - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

TOOLFOX backcard, rendszerkártya Y klipsszel történő felerősítéshez

Tár - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

CRIMPFOX 4 IN 1 érvéghüvelytartó, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 8 mm hosszban

Akasztható táskában - FAME-BAG 260 - 3069520

Akasztható táskában, FAME dugaszokhoz, legfeljebb 261 mm szélességig, hossz: 220 mm, szélesség: 290 mm, magasság: 115 mm, szín: fekete

27 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás