Tartozékok terméklistája

Szűrő

58 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Be-/kimeneti modul - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

A beviteli és kimeneti tartozékkal (IOA) ellátott VIP terepi kapocsegységek (Field Termination Assemblies, FTA) lehetővé teszik az univerzális csatornakonfigurációt olyan alkalmazások esetén, melyeket hagyományos módon, fix I/O-val kívánnak továbbfejleszteni. Terepi jelek közvetlen átvezetése, 30 V, max. 1 A.

Be-/kimeneti modul - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

A beviteli és kimeneti tartozékkal (IOA) ellátott VIP terepi kapocsegységek (Field Termination Assemblies, FTA) lehetővé teszik az univerzális csatornakonfigurációt olyan alkalmazások esetén, melyeket hagyományos módon, fix I/O-val kívánnak továbbfejleszteni. Terepi jelek közvetlen átvezetése, 30 V, max. 1 A.

Be-/kimeneti modul - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

A beviteli és kimeneti tartozékkal (IOA) ellátott VIP terepi kapocsegységek (Field Termination Assemblies, FTA) lehetővé teszik az univerzális csatornakonfigurációt olyan alkalmazások esetén, melyeket hagyományos módon, fix I/O-val kívánnak továbbfejleszteni. Analóg be- és kimeneti jelek, biztosító meghibásodás-jelzővel, jelleválasztás a vizsgálóleágazásnál, 500 mA osztály.

Be-/kimeneti modul - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

A beviteli és kimeneti tartozékkal (IOA) ellátott VIP terepi kapocsegységek (Field Termination Assemblies, FTA) lehetővé teszik az univerzális csatornakonfigurációt olyan alkalmazások esetén, melyeket hagyományos módon, fix I/O-val kívánnak továbbfejleszteni. Digitális be- és kimeneti jelek, biztosító meghibásodás-jelzővel, jelleválasztás a vizsgálóleágazásnál, 30 V, max. 1 A.

Be-/kimeneti modul - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

A beviteli és kimeneti tartozékkal (IOA) ellátott VIP terepi kapocsegységek (Field Termination Assemblies, FTA) lehetővé teszik az univerzális csatornakonfigurációt olyan alkalmazások esetén, melyeket hagyományos módon, fix I/O-val kívánnak továbbfejleszteni. Digitális relékimenet, biztosító meghibásodás-jelzővel, választható működési vagy nyugalmi kapcsolat, 24 V DC, 3 A-osztály.

Be-/kimeneti modul - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2906602

A beviteli és kimeneti tartozékkal (IOA) ellátott VIP terepi kapocsegységek (Field Termination Assemblies, FTA) lehetővé teszik az univerzális csatornakonfigurációt olyan alkalmazások esetén, melyeket hagyományos módon, fix I/O-val kívánnak továbbfejleszteni. Digitális relékimenet, biztosító meghibásodás-jelzővel, választható működési vagy nyugalmi kapcsolat, 120 V AC, 3 A-osztály.

Be-/kimeneti modul - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

A beviteli és kimeneti tartozékkal (IOA) ellátott VIP terepi kapocsegységek (Field Termination Assemblies, FTA) lehetővé teszik az univerzális csatornakonfigurációt olyan alkalmazások esetén, melyeket hagyományos módon, fix I/O-val kívánnak továbbfejleszteni. Digitális relébemenet, biztosító meghibásodás-jelzővel, áramköraktivitás-jelző, 24 V AC.

Be-/kimeneti modul - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

A beviteli és kimeneti tartozékkal (IOA) ellátott VIP terepi kapocsegységek (Field Termination Assemblies, FTA) lehetővé teszik az univerzális csatornakonfigurációt olyan alkalmazások esetén, melyeket hagyományos módon, fix I/O-val kívánnak továbbfejleszteni. Digitális relébemenet, biztosító meghibásodás-jelzővel, áramköraktivitás-jelző, 120 V AC.

új

Be-/kimeneti modul - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2910153

A beviteli és kimeneti tartozékkal (IOA) ellátott VIP terepi kapocsegységek (Field Termination Assemblies, FTA) lehetővé teszik az univerzális csatornakonfigurációt olyan alkalmazások esetén, melyeket hagyományos módon, fix I/O-val kívánnak továbbfejleszteni. Digitális relékimenet, biztosító meghibásodás-jelzővel, választható működési vagy nyugalmi kapcsolat, 24 V DC, 3 A-osztály.

új

Be-/kimeneti modul - IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - 2910154

A beviteli és kimeneti tartozékkal (IOA) ellátott VIP terepi kapocsegységek (Field Termination Assemblies, FTA) lehetővé teszik az univerzális csatornakonfigurációt olyan alkalmazások esetén, melyeket hagyományos módon, fix I/O-val kívánnak továbbfejleszteni. Digitális relékimenet, biztosító meghibásodás-jelzővel, választható működési vagy nyugalmi kapcsolat, 120 V AC, 3 A-osztály.

58 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás