Tartozékok terméklistája

Szűrő

64 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anyag

Védőfedél - VC-SD1 - 1853670

VARIOCON védőfedél falra szerelhető kerethez, IP40 védettség, 1-es kialakítás

Védőfedél - VC-SD2 - 1853683

VARIOCON védőfedél falra szerelhető kerethez, IP40 védettség, 2-es kialakítás

Védőfedél - VC-SD3 - 1853696

VARIOCON védőfedél falra szerelhető kerethez, IP40 védettség, 3-as kialakítás

Védőfedél - VC-SD4 - 1853706

VARIOCON védőfedél falra szerelhető kerethez, IP40 védettség, 4-es kialakítás

Kábel-tömszelence - VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 1853735

Pg16 tömszelence, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 5 - 8

Kábel-tömszelence - VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 1853748

Pg16 tömszelence, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 6,5 - 9,5

Kábel-tömszelence - VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 1853751

Pg16 tömszelence, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 7 - 10,5

Kábel-tömszelence - VC-K-KV-PG16( 9-13) - 1853764

Pg16 tömszelence, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 9 - 13

Kábel-tömszelence - VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - 1853890

Pg21 tömszelence, műanyag, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC 2 - VC 4-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 7,5 - 10,5

Kábel-tömszelence - VC-K-KV-PG21( 9-13) - 1853900

Pg21 tömszelence, műanyag, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC 2 - VC 4-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 9 - 13

64 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás