Tartozékok terméklistája

Szűrő

285 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

  • További választási lehetőségek
    Bezárás

    Bevizsgálás



Biztosítócsat - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Biztosítócsat M12-es dugaszcsatlakozós és konfekcionálható M12-es dugaszcsatlakozós szenzor-/aktor kábelek aljzat oldalához, recézett kivitelben 15 mm átmérővel vagy hatlap-kivitelben 14 mm-es kulcsnyíláshoz, megakadályozza a dugaszolható csatlakozók szerszám nélküli bontását

Vakdugó - Q-PROT 9/11 - 1670235

Zárósapka, Pg9/ Pg11-hez, a ki nem osztott csatlakozások lezárásához

Csupaszoló szerszám - WIREFOX SAC - 1212623

Csupaszolófogó, halogénmentes szenzor/aktor vezetékekhez (SAC vezetékek), PUR és PVC szigeteléssel, 4,4 mm és 7 mm közötti átmérőhöz, tetszőleges csupaszolási hossz

Érjelölő tartó - PATG 5/15 - 1013067

Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: rátolás, kábelátmérő-tartomány: 10 ... 14 mm, szövegmező mérete: 15 x 4 mm

Szerszám - SAC BIT M12-D15 - 1208432

Dugaszolható feltét M12-es dugaszcsatlakozós szenzor-/aktor-kábelek és konfekcionálható M12-es dugaszcsatlakozók szereléséhez, 15 mm-es kulcsnyílású recézett átmérővel, 4 mm-es hatlap-hajtáshoz

Adapter-betét - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására

Nyomatékkulcs - TSD-M 1,2NM - 1212224

Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 ‐ 1,2 Nm között állítható

Lapos tömítés - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

M16 lapos tömítés, az M12 beépíthető dugaszhoz fal alatti szerelés M16 rögzítőmenettel

Zárósapka - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Zárósapka, M12-as méret, fémből, rögzítőlánccal, üres M12-es dugaszokhoz lánccal és 16,0 mm-es rögzítőszemmel

285 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás