A felügyeleti relék tartozékainak terméklistája

Szűrő

8 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tápmodul - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Tápegység modulok, dugaszolható, EMD-SL-... számára, tápfeszültség: 20,2 V AC ... 26,4 V AC

Tápmodul - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Tápegység modulok, dugaszolható, EMD-SL-... számára, tápfeszültség: 88 V AC ... 121 V AC

Tápmodul - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Tápegység modulok, dugaszolható, EMD-SL-... számára, tápfeszültség: 195 V AC ... 264 V AC

Tápmodul - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Tápegység modul, dugaszolható, EMD-FL-... számára, tápfeszültség: 195 V AC ... 264 V AC

Tápmodul - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Tápegység modul, dugaszolható, EMD-FL-... számára, tápfeszültség: 323 V AC ... 456 V AC

Tápmodul - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Tápegység modul, dugaszolható, EMD-FL-... számára, tápfeszültség: 425 V AC ... 550 V AC

Tápmodul - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Tápegység modulok, dugaszolható, EMD-SL-... számára, tápfeszültség: 20 V DC ... 30 V DC

Tápmodul - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Tápegység modul, dugaszolható, EMD-SL-... számára, tápfeszültség: 108 V AC ... 132 V AC

8 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás