Tartozékok terméklistája

Szűrő

76 találat

Tesztdugó - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Tesztdugó, pólusszám: 1, szélesség: 9 mm, szín: vörös

Tesztdugó - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Tesztdugó, beépített 100 mOhm-os, 3 W-os ellenállással, pólusszám: 1, szélesség: 9 mm, szín: vörös

Tesztdugó - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Tesztdugó, pólusszám: 2, szélesség: 19,5 mm, szín: vörös

Tesztdugó - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Tesztdugó, pólusszám: 3, szélesség: 27,7 mm, szín: vörös

Tesztdugó - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Tesztdugó, pólusszám: 4, szélesség: 34,2 mm, szín: vörös

Vakdugó - FBP-2/A7 - 3069497

Vakdugó, VDE-kódolású, A7 típusú, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 81 mm, szélesség: 71 mm, pólusszám: 7, szín: szürke

Vakdugó - FBP-2/A14 - 3069500

Vakdugó, VDE-kódolású, A14 típusú, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 81 mm, szélesség: 146,7 mm, pólusszám: 14, szín: szürke

Vakdugó - FBP-2/B7 - 3069498

Vakdugó, VDE-kódolású, B7 típusú, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 81 mm, szélesség: 71 mm, pólusszám: 7, szín: szürke

Vakdugó - FBP-2/B14 - 3069501

Vakdugó, VDE-kódolású, B14 típusú, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 81 mm, szélesség: 146,7 mm, pólusszám: 14, szín: szürke

Vakdugó - FBP-2/B19 - 3069503

Vakdugó, VDE-kódolású, B19 típusú, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 81 mm, szélesség: 187,5 mm, pólusszám: 19, szín: szürke

76 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás