Tartozékok terméklistája

Szűrő

15 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Bővítőmodul - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

Az Interface System készülékekkel (IFS) felépített komplexebb alkalmazásokhoz a bővítőmodul a kiegészítő jelek terepen történő feldolgozásához digitális be- és kimeneteket kínál. Gyors és egyszerű csatlakoztatás kalapsín-buszcsatlakozón keresztül slave-ként, IFS-átjáróhoz.

Adatinterfész - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a PROFIBUS DP hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Adatinterfész - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel az EtherNet/IP™ hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Adatinterfész - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a PROFINET hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Adatinterfész - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a CANopen® hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Adatinterfész - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a Modbus/RS-232 hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Adatinterfész - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a Modbus/RS-485 hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Adatinterfész - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a Modbus/TCP hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Adatinterfész - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a DeviceNet™ hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Konfigurációs csomag - MM-CONF-SET - 2297992

Konfigurációs csomag a következőhöz: EMM ... IFS, amely CONTACTRON-DTM-IFS egységből, USB programozó adapterből és CD-n található kézikönyvből áll.

15 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás