Tartozékok terméklistája

Szűrő

75 találat

Tesztdugó - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Tesztdugó, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm, Szín: vörös

Tesztdugó - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Tesztdugó, beépített 100 mOhm-os, 3 W-os ellenállással, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm, Szín: vörös

Tesztdugó - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Tesztdugó, Pólusszám: 2, Szélesség: 19,5 mm, Szín: vörös

Tesztdugó - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Tesztdugó, Pólusszám: 3, Szélesség: 27,7 mm, Szín: vörös

Tesztdugó - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Tesztdugó, Pólusszám: 4, Szélesség: 34,2 mm, Szín: vörös

Vakdugó - FBP-2/A7 - 3069497

Vakdugó, VDE-kódolású, A7 típusú, Raszterméret: 8,2 mm, Hossz: 81 mm, Szélesség: 71 mm, Pólusszám: 7, Szín: szürke

Vakdugó - FBP-2/A14 - 3069500

Vakdugó, VDE-kódolású, A14 típusú, Raszterméret: 8,2 mm, Hossz: 81 mm, Szélesség: 146,7 mm, Pólusszám: 14, Szín: szürke

Vakdugó - FBP-2/B7 - 3069498

Vakdugó, VDE-kódolású, B7 típusú, Raszterméret: 8,2 mm, Hossz: 81 mm, Szélesség: 71 mm, Pólusszám: 7, Szín: szürke

Vakdugó - FBP-2/B14 - 3069501

Vakdugó, VDE-kódolású, B14 típusú, Raszterméret: 8,2 mm, Hossz: 81 mm, Szélesség: 146,7 mm, Pólusszám: 14, Szín: szürke

Vakdugó - FBP-2/B19 - 3069503

Vakdugó, VDE-kódolású, B19 típusú, Raszterméret: 8,2 mm, Hossz: 81 mm, Szélesség: 187,5 mm, Pólusszám: 19, Szín: szürke

75 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás