Tartozékok terméklistája

Szűrő

26 találat

Interfészkábel - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 0,4M/C3/S - 2908328

VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell vezérlővel történő alkalmazáshoz, 22 AWG, hossz: 0,4 m

Interfészkábel - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 0,5M/C3/S - 2906874

VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 22 AWG, hossz: 0,5 m

Interfészkábel - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 1,0M/C3/S - 2906884

VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 22 AWG, hossz: 1,0 m

Interfészkábel - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 2,0M/C3/S - 2906886

VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 22 AWG, hossz: 2,0 m

Interfészkábel - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 3,0M/C3/S - 2906887

VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 22 AWG, hossz: 3,0 m

Interfészkábel - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 4,0M/C3/S - 2906888

VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 22 AWG, hossz: 4,0 m

Interfészkábel - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 6,0M/C3/S - 2906889

VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 22 AWG, hossz: 6,0 m

Interfészkábel - CAB-MSTB32/2XMC9/22/ 8,0M/C3/S - 2907783

VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 22 AWG, hossz: 8,0 m

Interfészkábel - CAB-MSTB32/2XMC9/22/10,0M/C3/S - 2907784

VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 22 AWG, hossz: 10,0 m

Interfészkábel - CAB-MSTB32/2XMC9/22/15,0M/C3/S - 1065475

VIP 16 csatornás kábel az Universal-E/A Honeywell C300 vezérlővel történő alkalmazáshoz, 22 AWG, hossz: 15 m

26 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás