Tartozékok terméklistája

Szűrő

44 találat

Vakdugó - FBP 3+1 - 3069399

Vakdugó, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 72,9 mm, szélesség: 65,2 mm, pólusszám: 4, szín: narancssárga

Vakdugó - FBP 4+1 - 3069405

Vakdugó, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 72,9 mm, szélesség: 74 mm, pólusszám: 5, szín: narancssárga

Vakdugó - FBP 5+1 - 3069409

Vakdugó, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 72,9 mm, szélesség: 82,3 mm, pólusszám: 6, szín: narancssárga

Vakdugó - FBP 6+1 - 3069406

Vakdugó, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 72,9 mm, szélesség: 90,5 mm, pólusszám: 7, szín: narancssárga

Vakdugó - FBP 7+1 - 3069400

Vakdugó, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 72,9 mm, szélesség: 99 mm, pólusszám: 8, szín: narancssárga

Vakdugó - FBP 8+1 - 3069407

Vakdugó, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 72,9 mm, szélesség: 107 mm, pólusszám: 9, szín: narancssárga

Vakdugó - FBP 12+1 - 3069408

Vakdugó, raszterméret: 8,2 mm, hossz: 72,9 mm, szélesség: 139,5 mm, pólusszám: 13, szín: narancssárga

Végtartók - E-UTWE 6 - 3069055

Végtartók, Szélesség: 8,2 mm, Magasság: 64 mm, Hossz: 80,8 mm, Szín: szürke

Takaróprofil-tartó - APH-UTWE 6 - 3069056

Takaróprofil-tartó, Szélesség: 8,15 mm, Magasság: 58,6 mm, Hossz: 80,9 mm, Szín: szürke

Akasztható táskában - FAME-BAG 260 - 3069520

Akasztható táskában, FAME dugaszokhoz, legfeljebb 261 mm szélességig, hossz: 220 mm, szélesség: 290 mm, magasság: 115 mm, szín: fekete

44 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás