Tartozékok terméklistája

Szűrő

5 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tartó - PACT RCP-CLAMP - 2904895

A választható tartóeszköz a Rogowski-tekercset biztonságosan rögzíti az 10 ... 15 mm vastagságú áramsíneken. Felszerelésekor a tekercsházat a tartóeszköz peremére toljuk, ezzel automatikusan bepattan.

Tartó - PACT RCP-CLAMP-5-10 - 2907888

A választható tartóeszköz biztonságosan rögzíti a Rogowski-tekercset az 5 ... 10 mm vastagságú áramsínhez. Felszerelésekor a tekercsházat a tartóeszköz peremére toljuk, ezzel automatikusan rápattintható.

Mérőváltó - PACT RCP-4000A-1A - 2902990

Ez egy egyedi cikk; kérjük, rendelje meg a teljes készletet! A mérőátalakító az eléje kapcsolt Rogowski-tekercs mV-os jelét dolgozza fel. A mérőátalakítón 8 árammérési tartomány (100 A ... 4000) A AC állítható be; max. kimeneti áram: 1 A AC.

Tekercs - PACT RCP-D190 - 2904892

Rogowski-tekercs 600 mm hosszal. A mérőtekercs átmérője felszerelt állapotban 190 mm. A Rogowski-tekercs áramsínek és erősáramú vezetékek váltakozó áramainak mérésére szolgál.

Tekercs - PACT RCP-D140 - 2904891

Rogowski-tekercs 450 mm hosszal. A mérőtekercs átmérője felszerelt állapotban 140 mm. A Rogowski-tekercs áramsínek és erősáramú vezetékek váltakozó áramainak mérésére szolgál.

5 Találat
 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás