Tartozékok terméklistája

Szűrő

16 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Starter Kit - PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - 2905504

PLC logic 1-es kezdőcsomag; részei: dugaszolható logikai alapmodul, nyolc direkt rugós relékimeneti kapoccsal (250 V AC/DC, max. 6 A), mikro-USB programozókábel, LOGIC+ szoftver és „PLC logic kisokos” plakát

Starter Kit - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

PLC logic Starterkit2, tartalma: dugaszolható önálló logikai modul, nyolc relékimeneti kapocs direkt rugós csatlakozással (250 V AC/DC, max. 6 A) és micro-USB programozókábel

új

Starter Kit - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

PLC logic Starterkit3, tartalma: dugaszolható önálló logikai modul (SAM2), nyolc relékimeneti kapocs direkt rugós csatlakozással (250 V AC/DC, max. 6 A) és mikro-USB programozókábel

Összekötőkábel - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Összekötőkábel, a vezérlő összekötésére egy PC-vel a PC Worx és LOGIC+ számára, USB A micro USB B-re, hossza: 2 m

Memóriaalkatrész - IFS-CONFSTICK - 2986122

Multifunkciós tárolómodul az INTERFACE rendszerhez a konfiguráció egyszerű tárolására és mentésére.

Adatinterfész - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a PROFIBUS DP hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Adatinterfész - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a CANopen® hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Adatinterfész - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a Modbus/RS-232 hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Adatinterfész - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a Modbus/RS-485 hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

Adatinterfész - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Átjáró az INTERFACE rendszer max. 32 résztvevőjének összekötésére egy fölérendelt vezérlővel a Modbus/TCP hálózaton keresztül. Az INTERFACE rendszer résztvevői a kalapsín-buszcsatlakozók segítségével köthetők össze az átjáróval, kalapsín-buszcsatlakozó mellékelve.

16 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás