Tartozékok terméklistája

Szűrő

28 találat

Antennaelosztó - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-utas elosztó antennajelekhez (antennaelosztó), N-csatlakozó (aljzat) a két felső végén és N-csatlakozó (aljzat) az alsó végén

Túlfeszültség-védelmi készülék - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Közdugasz Lambda/4-technológiával, túlfeszültség-védelem koaxiális jelátviteli interfészekhez. Csatlakozás: N típ. dugasz-aljzat

Túlfeszültség-védelmi készülék - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Lambda/4 technológiával rendelkező közdugasz túlfeszültség-védelemként koaxiális jelinterfészekhez. Csatlakozás: SMA-csatlakozók, dugasz-aljzat

Túlfeszültség-védelmi készülék - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Közdugasz Lambda/4-technológiával, túlfeszültség-védelem koaxiális jelátviteli interfészekhez. Csatlakozás: N aljzat-aljzat csatlakozó

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adapter, N (anya) -> N (anya); illesztési csillapítás < 0,3 dB on 2,4 GHz

Antennaelosztó - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

4-szeres elosztó antennajelekhez (antennaelosztó), 4 db SMA (anya) csatlakozás a felső végen és SMA (apa) az alsó végen

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adapter, RSMA (apa) -> SMA (anya); illesztési csillapítás <0,3 dB 2,4 GHz esetén

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adapter, SMA (anya) -> SMA (anya); illesztési csillapítás <0,3 dB 2,4 GHz esetén

Antennaelosztó - RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - 2885595

2-szeres elosztó antennajelekhez (antennaelosztó), csatlakozás SMA (anya) a 2 felső végen és SMA (apa) az alsó végen

Viharvédő szalag - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Önvulkanizáló időjárásvédő szalag adapterek, kábelcsatlakozások, stb. külső védelmére, a tekercs hossza: 3 m

28 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás