Töltőcsatlakozó-rendszerek terméklistája

Szűrő

39 találat

Védőfedél - EV-T2SC - 1405217

Automatikusan záródó csapófedél nyilvános töltőaljzathoz, Típus 2, IEC 62196-2, Menet: M5

Védőfedél - EV-T2SC - 1627780

Automatikusan záródó csapófedél nyilvános töltőaljzathoz, Típus 2, IEC 62196-2, Menet: M5

új

Védőfedél - EV-T2SC-EM - 1627635

Automatikusan záródó csapófedél nyilvános töltőaljzathoz, Típus 2, IEC 62196-2, Menet: Csavar Torrx 30 x 12 (a szállítási tétel tartalmazza)

Védőfedél - EV-GBSCO - 1623415

Magától kinyíló csapófedél nyilvános töltőaljzathoz, GB/T, Típus 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Védőfedél - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Automatikusan záródó csapófedél nyilvános töltőaljzathoz, GB/T, Típus 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Védőfedél - EV-GBSC - 1623416

Automatikusan záródó csapófedél nyilvános töltőaljzathoz, GB/T, Típus 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

új

Rögzítőkeret - EV-T2SF-EM - 1627637

Rögzítőkeret nyilvános töltőaljzathoz, Típus 2, IEC 62196-2, Menet: M5 (a szállítmány része)

Falra szerelhető keret - EV-T2SF - 1405218

Falra szerelő keret nyilvános töltőaljzathoz, Típus 2, IEC 62196-2, Menet: M5

Tartó - EV-T1AC-PARK - 1624139

Tárolóhely jármű-töltőcsatlakozók számára a töltőállomásokhoz (EVSE), Típus 1, SAE J1772

39 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás