Váltakozó áramú csatlakozástechnikai terméklista

Szűrő

72 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Kerek dugaszolható csatlakozó (készülék-oldali), Cikkcsalád: PRC, Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 3, névleges feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, Érintkezőtípus: Dugasz

Dugaszolható toldócsatlakozók - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Dugaszolható toldócsatlakozók, felépítés: Kireteszelés csak szerszámmal, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm², vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm², névleges feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, min. kábelátmérő: 12 mm, kábelátmérő max.: 16 mm

Dugaszolható toldócsatlakozók - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Dugaszolható toldócsatlakozók, felépítés: Kireteszelés csak szerszámmal, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm², vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm², névleges feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, min. kábelátmérő: 16 mm, kábelátmérő max.: 21 mm

Dugaszolható toldócsatlakozók - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Dugaszolható toldócsatlakozók, felépítés: Kireteszelés csak szerszámmal, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm², vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm², névleges feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, min. kábelátmérő: 8 mm, kábelátmérő max.: 12 mm

Dugaszolható toldócsatlakozók - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Dugaszolható toldócsatlakozók, felépítés: Kireteszelés csak szerszámmal, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm², vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm², névleges feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, min. kábelátmérő: 8 mm, kábelátmérő max.: 21 mm

Védősapka - PRC COVER M - 1409237

Védősapka, 3 és 5 pólusú PRC készülékdugaszhoz

Dugaszolható toldócsatlakozók - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Dugaszolható toldócsatlakozók, felépítés: Kireteszelés csak szerszámmal, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 5, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm², vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm², névleges feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, min. kábelátmérő: 8 mm, kábelátmérő max.: 12 mm

Dugaszolható toldócsatlakozók - PRC 5-FC-FS6 - 1409205

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Dugaszolható toldócsatlakozók, felépítés: Kireteszelés csak szerszámmal, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 5, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm², vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm², névleges feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, min. kábelátmérő: 12 mm, kábelátmérő max.: 16 mm

Dugaszolható toldócsatlakozók - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Dugaszolható toldócsatlakozók, felépítés: Kireteszelés csak szerszámmal, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 5, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm², vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm², névleges feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, min. kábelátmérő: 16 mm, kábelátmérő max.: 21 mm

Dugaszolható toldócsatlakozók - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Dugaszolható toldócsatlakozók, felépítés: Kireteszelés csak szerszámmal, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 5, vezeték-keresztmetszet min.: 1,5 mm², vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm², névleges feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 35 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, min. kábelátmérő: 8 mm, kábelátmérő max.: 21 mm

72 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás