AC töltésvezérlők terméklistája

Szűrő

16 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - 1018701

Töltésvezérlő elektromos járművek IEC 61851-1 szerinti AC töltéséhez, DC hibaáram-felügyelettel, feszültségkiesés esetén a csatlakozó automatikus kireteszelésével, interfésszel energiamérő és RFID olvasó számára. Konfigurálás és vezérlés Ethernet interfészen keresztül.

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

Töltésvezérlő elektromos járművek IEC 61851-1 szabvány szerinti AC töltéséhez, DC hibaáram-felügyelettel, automatikus dugasz-kireteszeléssel feszültségkiesés esetén, interfész fogyasztásmérőhöz és RFID-olvasóhoz. Konfigurálás és vezérlés Ethernet interfészen vagy mobilhálózati interfészen (OCPP) keresztül.

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - 1081341

A kalapsínre szerelhető házzal és dugaszolható csatlakozástechnikával ellátott EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról az IEC 61851-1, 3. módozat szerint. Minden töltési funkció, számos konfigurációs beállítás, valamint egy reteszelésvezérlő is be van már építve.

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - 1081335

A kalapsínre szerelhető házzal és dugaszolható csatlakozástechnikával ellátott EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról az IEC 61851-1, 3. módozat szerint. Rögzítetten szerelt jármű-töltőcsatlakozóval felszerelt töltőállomásokhoz optimalizálva. Az összes töltési funkció és számos konfigurációs beállítás már integrálva vannak.

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

A kalapsínre szerelhető készülékházas kivitelű EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról, az IEC 61851-1, Mode 3 szerint. Az összes töltési funkció, átfogó konfigurációs beállítások, valamint egy reteszelésvezérlés integrálva van benne.

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

A nyomtatott áramköri lap kivitelű EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról, az IEC 61851-1, Mode 3 szerint. Az összes töltési funkció, átfogó konfigurációs beállítások, valamint egy reteszelésvezérlés integrálva van benne.

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

A kalapsínre szerelhető készülékházas kivitelű EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról, az IEC 61851-1, Mode 3 szerint. Fixen felszerelt jármű-töltőcsatlakozóval ellátott töltőoszlopokhoz optimalizálva. Az összes töltési funkció és átfogó konfigurációs beállítások már bele vannak integrálva.

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

A nyomtatott áramköri lap kivitelű EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról az IEC 61851-1, Mode 3 szerint. Fixen felszerelt jármű-töltőcsatlakozós töltőoszlopokhoz optimalizálva. Az összes töltési funkció és átfogó konfigurációs beállítások már bele vannak integrálva.

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

A nyomtatott áramköri lap kivitelű EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról az IEC 61851-1, Mode 3 szerint. Fixen felszerelt jármű-töltőcsatlakozós töltőoszlopokhoz optimalizálva. Az összes töltési funkció és átfogó konfigurációs beállítások már bele vannak integrálva.

AC töltésvezérlő - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

A nyomtatott áramköri lap kivitelű EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB töltésvezérlő elektromos járművek töltésére szolgál 3 fázisú váltakozó áramról, az IEC 61851-1, Mode 3 szerint. Az összes töltési funkció, átfogó konfigurációs beállítások, valamint egy reteszelésvezérlés integrálva van benne.

16 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás