Az összes sajtóinformációhoz

Megoldás nagy fotovillamos rendszerek felügyeletére és vezérlésére

2017/04/06

Array Control kapcsolókészülék-kombináció  

Array Control – a nagy fotovillamos rendszerek hatékony üzemeltetéséhez

A Phoenix Contact Array Control kapcsolókészülék-kombinációja támogatja az üzemeltetőket és tervezőket a nagy fotovillamos rendszerek hatékony menedzselésének magvalósításában.

A napenergiás berendezések számos generátor-csatlakozódobozt, invertert és kiegészítő felügyeleti komponenseket, pl. referenciaérzékelőket, időjárásjelző állomásokat vagy energiamérőket tartalmaznak. Mivel az ezzel kapcsolatos adatmennyiség nagyon nagy, a napelemparkot egyedi szegmensekre, úgynevezett tömbökre (array) osztják fel. A kapcsolókészülék-kombináció a tömb mérési adatait egységes adatmodell alapján érzékeli és továbbítja a vezérlőközpontba. Az egyes komponensek Array Control-ra való csatlakoztatását előprogramozott funkcióblokkok könnyítik meg. A hálózat túlterhelése esetén az invertert úgy vezérlik, hogy csökkenjen a teljesítmény. Ezenkívül a megoldás számos diagnosztikai funkciót is átvesz, pl. valamely ág teljesítménycsökkenése esetén.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás