Az összes sajtóinformációhoz

Egyszerű belépés a megjelenítés világába.

2016/07/04

Asztali számítógép Visu+ Express képernyővel  

Egyszerű alapszintű megjelenítő szoftver

A Phoenix Contact új, ingyenes Visu+ Express szoftvere egyszerű alapszintet jelent a tipikus kezelési és megfigyelési feladatok megjelenítésére.

A Phoenix Contact új, ingyenes Visu+ Express szoftvere egyszerű alapszintet jelent a tipikus kezelési és megfigyelési feladatok megjelenítésére. A Phoenix Contact érintőpanel-termékcsaládjával vállvetve a megjelenítő szoftver különösen HMI-alkalmazásokhoz kiváló. Az illesztett és leegyszerűsített kezelőfelület megkönnyíti a felhasználó számára a belépést a műszaki tervezés világába. A kezdők már kisebb oktatás után is gyorsan megtapasztalhatják az első eredményeket. Ezzel idő és költség takarítható meg. A szoftver minden funkciót lefed, amire a tipikus HMI-környezetben szükség van. Ide tartozik a számos grafikai lehetőség, az integrált esemény- és riasztáskezelés, az adatnaplózás, a trendek megjelenítése vagy a receptkezelés is. Az OPC Classic interfésszel és a számos közvetlen illesztőprogrammal a megjelenítő szoftver a Phoenix Contact és más ismert vezérlőgyártók vezérlőihez csatlakoztatható. A Visu+ Express skálázható, és felfelé teljes mértékben kompatibilis a Visu+ szoftverrel. A megszokott kezelőfelület és a projektek átvétele megkönnyítik a felhasználó átállását a standard szoftverre. Az Express szoftverrel összehasonlítva a Visu+ jelentősen nagyobb funkcióválasztékot kínál, ami egészen a SCADA tartományig terjed.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás