Az összes sajtóinformációhoz

Quint Mini Kvíz

2016/05/24

5 héten át heti 1 kérdés - online kvíz egyszerűen. A játék apropója a hamarosan megjelenő új generációs Quint ipari tápegységsorozatunk, amely az előző verzióihoz hasonlóan ismét egy "nagy dobás" lesz az ipari tápegységek piacán.

Az 5 héten át tartó Quint Mini kvíz játékunk hetente csupán 1-1 kérdéssel jelenik meg, így villámgyorsan nyereményre váltható a befektetett energia.

A játékban hetente kisorsolunk a helyes beküldők között 5 db NFC tag-et (Near Field Communication címke), amellyet felprogramozva bárhová elhelyezhet, így az NFC-képes telefonját a tag-hez közelítve az automatikusan beállítja a kívánt funkciókat rajta. (Pl. automatikusan bekapcsolja a Bluetooth funkciót és elindítja a navigációt ha beül az autójába és hozzáérinti a telefonját a tag-hez)

Az egyes fordulók kérdései április 19-től 5 héten át, keddenként jelennek meg. Ugyanekkor (keddenként) történik az előző heti beküldők közötti sorsolás is, ahol egy szerencsés nyertes 5 db NFC címkével lesz gazdagabb. (A nyerteseket e-mail-ben értesítjük.) Az 5 hét elteltével pedig a minden forduló kérdésére jól válaszolók között kisorsolunk egy Samsung Galaxy J5 J500FN típusú NFC-képes okostelefont, amellyel nemcsak az NFC címkéket, de a legújabb QUINT tápegységeinket is programozni lehet. A fődíj szerencsés nyertesét 2016 május 25-én sorsoljuk ki. A nyertest ezt követően, e-mailben értesítjük.

 

A kvíz játékunk lezárult.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás