Az összes sajtóinformációhoz

Keskeny túlfeszültség-védelem lineáris DC áramforrásokhoz

2016/07/04

Dugaszolható túlfeszültség-védelem lineáris DC áramforrásokhoz  

Dugaszolható túlfeszültség-védelem lineáris DC áramforrásokhoz

A Phoenix Contact új, T2 típusú VALVETRAB SEC-DC túlfeszültség-levezetői csatornánként csupán 12 milliméter szélesek és lineáris DC áramforrások védelmére szolgálnak.

A Safe Energy Control (SEC) technológiának köszönhetően a termékek élettartama hosszú, teljesítményük nagy. A nagy teljesítményű leválasztóegység minden 120/220 V DC alkalmazás számára védelmet kínál. A védőkészülék önoltó képessége miatt előtétbiztosító nélkül is alkalmazható. Az alacsony védelmi szint következtében megbízhatóan védi az érzékeny, közel elhelyezkedő komponenseket. Az alapelem és a dugasz egymáshoz képest 180°-kal elforgatható. Így rövidebb vezetékhossz esetén is csatlakoztatható úgy, hogy a felirat olvasható marad. A jól felismerhető állapotjelzés és a potenciálfüggetlen távjelző érintkező folyamatosan tájékoztatást ad a készülék állapotáról. A CHECKMASTER 2 vizsgálókészülékkel egyszerűen és gyorsan elvégezhetők a védőkészülék ismétlődő ellenőrzései.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás