Az összes sajtóinformációhoz

Új raktár

2017/05/02

Új raktár

Új raktárépületünk új helyen várja partnereinket a Budaörsi Ipari és Technológiai Parkban.

Április 24-től megnyitotta kapuit új raktárépületünk, amely új helyen, nagyobb épületben és még szélesebb raktárkészlettel várja partnereinket. Az irodaházunkhoz hasonlóan az új raktárunk is a Budaörsi Ipari és Technológiai Parkban (BITEP) található az irodánktól mindössze 700 m-re a Szent-Györgyi Albert utcában (122. számú ingatlan).

Partnereink ennek megfelelően a megrendelt temékeinket már az új rakárunkban vehetik át. Minden más esetben a központi irodaépületünkben állunk rendelkezésükre (műszaki segítségnyújtás, rendelések leadása, számlázás, fizetés stb.).

Nyitvatartásunk továbbra is változatlan: hétfőtől csütörtökig 8:00 - 16:00 h-ig, pénteken pedig 8:00 - 15:00 h-ig állunk partnereink rendelkezésére.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás