Az összes sajtóinformációhoz

A világ legkeskenyebb szivárgóáram-mentes 2-es típusú túlfeszültség-védelme

2017/04/06

2-es típusú VALVETRAB-SEC szivárgóáram-mentes túlfeszültség-korlátozók  

Rendkívül keskeny, hosszú élettartamú és nagy teljesítményű: az új 2-es típusú SEC technológiájú levezető

A Phoenix Contact új VALVETRAB-SEC VF védőkészülékei a világ legkeskenyebb szivárgóáram-mentes 2-es típusú túlfeszültségvédő készülékei (SPD).

A Safe Energy Control technológiának köszönhetően a termékek élettartama hosszú, teljesítményük nagy. A kompakt kialakítás és a nagy teljesítmény révén kis helyigény mellett is átfogó védelmet tesznek lehetővé. Szivárgóáramok például a vágányrendszerek váltóállító készülékeiben található vezérlőrendszerekben keletkezhetnek. Nagy visszáramokkal járó átmeneti túlfeszültségek jönnek létre. A varisztor alapú védőkészülékek gyorsan túlterhelődnek. Másik példa az elektromos installációk szándékos szivárgóáramainak esete. Ezek rövid idő alatt tönkreteszik a hagyományos túlfeszültség-védelmi készülékeket. Az elektromos készülékek védelméhez ezért sorosan kapcsolt gáztöltésű túlfeszültség-korlátozóval ellátott védőkészülékek használata ajánlott. A soros kapcsolás elszigeteli a varisztort az átmeneti túlfeszültségektől és visszáramoktól. Az alacsony védelmi szint megmarad. Léteznek változatok egy- és háromfázisú TN-S és TT rendszerekre, valamint 350 V AC tartós feszültségű háromfázisú TN-C rendszerekre. A Checkmaster 2 vizsgálókészülékkel egyszerűen és gyorsan elvégezhetők a védelmi dugaszok ismétlődő ellenőrzései.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás