Az összes sajtóinformációhoz

Aktív redundanciamodulok a megelőző működésfelügyelet céljára

2017/08/21

QUINT SINGLE ORING  

Aktív redundanciamodulok a berendezések maximális rendelkezésre állásáért

Növelje berendezései rendelkezésre állását a QUINT tápegységcsalád aktív redundanciamoduljaival.

Használja csatolásmentesítéshez az új SINGLE ORING modulokat és elválasztva vezesse a vezetéket a terhelésig. Az új QUINT POWER tápegységgel kombinálva a redundáns rendszer folyamatosan felügyelet alatt áll. A megelőző működésfelügyelet alapján a redundanciamodul informálja Önt a tápegységek kimeneti feszültségeiről, a vezetékezés és a csatolásmentesítő szakasz hibáiról, valamint az aktuális terhelő áramról. Ezáltal a kritikus üzemállapotok idejekorán felismerhetők. A SINGLE ORING modulok és a MOSFET-tel kialakított aktív csatolásmentesítés használatával takarítson meg akár 70 % energiát. A 40 A-es modulok 12-24 V-os egyenfeszültségekre alkalmasak. Keskeny kialakításuk csupán 32 mm széles és kalapsínre szerelhető. A -40-től +70 °C-ig terjedő széles hőmérséklet-tartomány következtében ipari környezetben használhatók. A védőlakkozással ellátott redundanciamodul (pluszváltozat) ezen túlmenően az Ön berendezéseinek maximális rendelkezésre állásáról gondoskodik extrém környezeti feltételek, mint pl. por, szennyeződés, korrozív gázok és 100 %-os páratartalom esetén is. Az OVP (Over Voltage Protection) védelemnek köszönhetően a rendszer a fellépő túlfeszültségeket 30 V DC-re korlátozza és az utána kötött fogyasztókat megvédi tőlük.

 


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160