Az összes sajtóinformációhoz

Év végi információk

2016/11/21

Szállítások rendje

Év végi nyitvatartás és szállítási rend

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves Partnereinket, hogy az idei évre vonatkozó rendelési igényeket 2016. december 14-ig tudjuk fogadni. Ezt követően már csak gyorspostai felárral lehetséges azon termékeket leszállítani, amelyek a budaörsi helyi raktárunkban nem raktári tételek.

A fenti időpontig leadott rendeléseik közül csak azokat tudjuk még az idei évben leszállítani, amely
tételek a németországi anyacégünknél raktári termékek.

Tekintettel a fentiekre és az év végi szokásos importhullámra (szállítási nehézségek), kérjük, szíveskedjenek idei évre vonatkozó rendelésüket minél előbb eljuttatni részünkre.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a jövő év első szállítása a németországi gyárból 2016. január 5-én érkezik be Magyarországra.

A két ünnep között, valamint december 16-án zárva tartunk.

Bármely felmerülő kérdés esetén kézséggel állunk rendelkezésükre a 23 / 501-160-as telefonszámon.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag, Boldog Új Évet kíván Önöknek a
Phoenix Contact csapata!


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás