Az összes sajtóinformációhoz

Rozsdamentes acél készülékház robbanásveszélyes területre

2015/07/28

CLIPSAFE EX rozsdamentes acél készülékház  

Rozsdamentes acél készülékház robbanásveszélyes területre

A Phoenix Contact új, rozsdamentes acélbol készült CLIPSAFE üres készülékházai illetve kapocsdobozai szélsőséges körülmények között is használhatók.

A 140 robusztus, ATEX és IECEx engedéllyel rendelkező standard készülékház ajtó- és fedélváltozatként kilenc beépítési mélységben, maximum 1000 x 1000 x 300 mm-es méretben kapható, amely ipari környezetben, valamint a folyamattechnika területén nyújt átfogó védelmet. A praktikus kialakítású ajtóütköző a beépítési helyzettől függően egyedileg cserélhető. Ugyanez vonatkozik a szerelőidomra is. A speciális ajtó- és fedéltömítés többszöri nyitás után is biztosan tömít. A tömítőbetét ugyanakkor lefolyócsatornát képez, amely a nedvesség és a szennyeződés behatolása ellen biztos védelmet nyújt. A 135°-os ajtónyitási szög javításnál vagy karbantartásnál kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A készülékház négy oldalára szabadalmaztatott tömítésvédővel és elveszíthetetlen rögzítőcsavarokkal ellátott peremes lemezek szerelhetők. A Clipsafe üres készülékházakat a vevő kívánságára sorkapcsokkal és kábeltömszelencékkel készre szerelve, igényre szabott menetekkel, furatokkal és négyszögű kivágásokkal szállítjuk.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás