Az összes sajtóinformációhoz

Krimpelőfogó maximális használati kényelemmel

2016/02/25

Önbeállító krimpelőfogó  

Hatékony és felhasználóbarát munka a CRIMPFOX Centrus krimpelőfogóval

A Phoenix Contact a CRIMPFOX Centrus fogóval egy önbeállító, érvéghüvelyekhez használható krimpelőfogót mutat be, amely hatékony és felhasználóbarát munkát tesz lehetővé.

Ergonomikus kialakításával és javított mechanikájával megkönnyíti az érvéghüvelyek biztonságos krimpelését. A kompakt krimpelőfogó különlegesen kis nyitási szögével jól fekszik a kézben és kényelmes használatot biztosít. Az optimális krimpeléshez szükséges kézi erő ezzel az új koncepcióval akár 30 százalékkal csökken. Ezáltal a fogó nyitásához szükséges erő is jelentősen kisebb. A termékcsalád két méretet tartalmaz, négyzetes vagy hatszögletű krimpelési formával, a 0,14 és 6 mm², illetve 0,14 és 10 mm² keresztmetszet között. Hasznos jellemző a fogófej stabil burkolata, ami védi a fogót a leesés vagy mechanikai hatások miatti rongálódás ellen. A krimpelőfogó minden szinten egyszerűsíti a szigetelt, szigeteletlen és TWIN érvéghüvelyek krimpelését, valamint javítja a kényelmet, a hatékonyságot és a minőséget.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás