Az összes sajtóinformációhoz

Mobil termotranszfer nyomtató

2016/04/11

Helyszíni mobil alkalmazás  

A THERMOMARK PRIME kártyanyomtató és a THERMOFOX kézi nyomtató helyszíni jelölésre alkalmas.

A Phoenix Contact THERMOMARK PRIME kártyanyomtatója és a tekercses anyagokhoz használható THERMOFOX kézi nyomtatója a helyhez kötött használat mellett helyszíni mobil alkalmazásra is megfelel.

A MARKING system jelölőrendszer sokoldalú funkcióival a kapcsok, kábelek és vezetékek, valamint készülékek és berendezések könnyűszerrel feliratozhatók. A könnyen kezelhető, akkumulátoros üzemű nyomtatók a termotranszfer nyomtatási technológiát használják. A teljesen integrált jelölőszoftver lehetővé teszi a nyomtatandó adatok közvetlen bevitelét. Ezen kívül mindkét készülék össze van kötve egy külső PC-vel és a CLIP PROJECT jelölőszoftveren keresztül vezérelhető. A nyomtatók újratölthető akkumulátoraik révén órákig üzemképesek. A különböző jelölőanyagokból álló választék számos alkalmazásban teszi lehetővé a készülékek használatát.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás