Az összes sajtóinformációhoz

Nagy teljesítményű túlfeszültség-védelem fotovillamos berendezésekhez

2015/09/14

A VAL-MB termékcsaládba tartozó T1/T2 típusú villámáram-levezető  

A VAL-MB termékcsalád villámáram- és túlfeszültség-védelmet kínál a max. 1500 V-os fotovillamos berendezésekhez

A Phoenix Contact új VAL-MB termékcsaládja nagy teljesítményű és kis méretű védőkészülékeket kínál a max. 1500 V DC generátorfeszültségű fotovillamos berendezésekhez.

A védőkészülékeket speciálisan az egyenáramú alkalmazások igényeihez igazítottuk és KEMA tanúsítvánnyal is rendelkeznek. A meghosszabbított bevezető tölcsérek és megnövelt méretű csavarüregek fokozott védelmet kínálnak az ívátütések ellen. A termékkínálat 600 V DC, 1000 V DC és 1500 V DC generátorfeszültségekhez tartalmaz T1/T2-es típusú villámáram-levezetőket, illetve tisztán T2-es típusú túlfeszültség-védelmi készülékeket. Távjelző érintkezővel ellátott és anélküli változatok állnak rendelkezésre. Az összes védőkészülék zárlatállósága 2000 A, alkalmazhatók akár 6000 méteres tengerszint feletti magasságban is.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás