Az összes sajtóinformációhoz

Új generációs generátor-csatlakozódobozok

2015/09/14

Generátor-csatlakozódoboz Inline biztosítókkal  

A Phoenix Contact Inline biztosítóval ellátott új SCB Compact generátor-csatlakozódoboza

A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozainak Inline biztosítóval ellátott új generációja, az SCB Compact még kisebb, rugalmasabb és nagyobb teljesítményű.

A szokásos megoldásokkal szemben a string biztosítása a kapcsolódobozon kívül történik. Ez a változtatás azt eredményezi, hogy a csatlakozódoboz belsejében csökken a termikus igénybevétel, mivel a kívül elhelyezett biztosítók a hőt a környezetnek tudják leadni. Ezáltal a belső biztosítók, valamint a generátor-csatlakozódobozban (GAK) található összes többi alkatrész, így az engedélyező kapcsoló, a túlfeszültség-védelem és a monitoring rendszer alacsonyabb üzemi hőmérsékletnek vannak kitéve. Hosszú távon ez a teljes rendszer jobb teljesítőképességét és hosszabb élettartamát jelenti. Ezen kívül lehetőség nyílik a magasabb környezeti hőmérsékleteken történő alkalmazásra is. A biztosítók kihelyezése révén az új csatlakozódobozok kialakítására a jelentősen kisebb méretek jellemzők. A kisebb térfogat lehetővé teszi a szállítási és raktározási költségek csökkentését is. A kisebb súlynak köszönhetően a generátor-csatlakozódobozt egyetlen ember is fel tudja szerelni.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás