Az összes sajtóinformációhoz

Elektromos járművek töltése 350000 Watt-tal

2016/07/04

Elektromobilitás, CCS, CCSplus, E-Mobility, gyorstöltés, HM  

Elektromos járművek töltése 350000 Watt-tal

A Phoenix Contact 2016 április 25-29-ig kiállítja a Hannoveri Vásáron az elektromos járművek CCSplus gyorstöltő rendszerét, amely a jövőben 3-5 perces töltési időt tesz lehetővé 100 km-re.

A gyorstöltő rendszer az elterjedt európai és észak-amerikai CCS (Combined Charging System) töltési szabványon alapul. A CCS töltési rendszer már jelenleg is jelentősen rövidebb töltési időt biztosít, mint a hagyományos AC-töltés. A mindennapokhoz alkalmas mobilitás kereken 600 km-es hatótávolságot és 30 percnél jelentősen rövidebb töltési időt követel meg. Ennek eléréséhez a CCS töltőrendszert újszerű, a töltőoszlopba épített hűtőrendszerrel láttuk el. A hűtőrendszer intelligens vezérlése gondoskodik arról, hogy a hűtés csak szükség esetén kapcsolódjon be. Ezzel a rendszerrel az elektromos autók világszerte biztonságosan, nagyobb töltőárammal és rendkívül gyorsan tölthetők fel. A CCS töltőrendszer bővítése a nemzetközi autóiparral és DC töltőoszlop-gyártókkal szoros együttműködésben, összehangoltan folyik. Ezzel adott az elterjedt CCS töltési szabvánnyal való kompatibilitás, valamint az összes érvényes biztonsági szabvány teljesítése is. Így a töltőrendszer az elektromos járművek mindennapos használata és egyszerű gyorstöltése előtt egyengeti az utat.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás