Az összes sajtóinformációhoz

Újfajta tűréskiegyenlítő M12-es készülékház-tömszelencék

2015/07/28

Tűréskiegyenlítő M12-es készülékház-tömszelence  

Tűréskiegyenlítő M12-es készülékház-tömszelence

A Phoenix Contact új, M12-es VARIOPORT tűréskiegyenlítő készülékház-tömszelencéje egy milliméterig kiegyenlíti a készülékház és a nyomtatott áramköri lap gyártási tűréseit.

IP67-es védettségű megoldásoknál a nyomtatott áramköri komponensek és az IP67-es házmechanika közötti összhang alapkövetelménynek számít. A nyomtatott áramköri lapon lévő érintkezőbetétek mechanikus portjainak a forrasztási folyamatból adódó tűrések ellenére illeszkedniük kell a készülékház-átvezetésekhez. Az alkatrészekkel beültetett nyomtatott áramköri lap csak így illeszthető be pontosan a készülékházba. A gyártás során ezért gyakran használnak segédeszközöket, például szerelősablonokat vagy veszik igénybe a precíz, de ebből kifolyólag drága CNC (Computerized Numerical Control) megmunkálást. Ez a költség a tűréseket kiegyenlítő M12-es készülék-tömszelencékkel csökkenthető.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk