Az összes sajtóinformációhoz

A világviszonylatban legkeskenyebb, dugaszolható kombinált villámáram-levezető

2015/11/12

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 kombinált villámáram-levezető  

SEC technológiájú kombinált villámáram-levezető 5 vezetékes hálózatokhoz

A FLASHTRAB-SEC-T1+T2 kombinált védőkészülék hálózati utánfolyó áramtól mentes, szikraköz-alapú T1 típusú villámáram-levezetőkből és varisztor-alapú T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékekből áll.

Ez az egyetlen készülékben kombinált megoldás világszerte egyedülálló a piacon. A Safe Energy Control (SEC) technológiának köszönhetően a termékek élettartama hosszú, teljesítményük nagy. Villámcsapás esetén a teljes rendszer terhelése minimálisra csökken. A kombinált villámáram-levezető különösen olyan telepítési környezetekben kínál védelmet, ahol gyakoriak a kapcsolási műveletek. A hálózati utánfolyó áramtól mentes szikraköz biztonságosan uralja a nagy villámáramokat, a varisztorok pedig megbízhatóan korlátozzák a tranziens túlfeszülségeket.. Az ebből adódó alacsony védelmi szint és az előtétbiztosító nélküli alkalmazhatóság a 230/400 V-os áramellátó rendszerekben e terméksorozat további előnyeit jelenti. A kompakt levezető csökkenti a telepítési és karbantartási ráfordításokat. Az összes termék dugaszolható, és a túlfeszültség-védelmi készülékek CHECKMASTER 2 vizsgálókészülékével tesztelhető.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás