Az összes sajtóinformációhoz

A Phoenix Contact E-Mobility GmbH az ISO/TS 16949 szerint tanúsítva van

2015/09/14

A Phoenix Contact E-Mobility járműcsatlakozói  

A Phoenix Contact E-Mobility járműcsatlakozói az ISO/TS 16949 szerint tanúsítva vannak

Ez azt mutatja, hogy a Phoenix Contact csoport elektromobilitási alkatrészekkel, rendszerekkel és megoldásokkal foglalkozó tudásközpontja megfelel a járműipar által támasztott, a folyamatokra, a minőségre és a szervezetre egyaránt vonatkozó magas követelményeknek.

A Phoenix Contact E-Mobility töltődugasz-rendszereket és töltésvezérlőket fejleszt és gyárt mind az egyen-, mind a váltakozóáramú töltéshez; a töltőhálózat alaktrészeinek teljes körét kínálja mind a helyhez kötött, mind a mozgó berendezésekhez. A járműipar speciális követelményeinek kielégítése érdekében a vállalat folyamatait és szervezetét ezekhez az előírásokhoz hangolták és igazították, különösen a fejlesztési és projektmunkák terén. Az E-Mobility GmbH a magas színvonalon, az innovációkon és a kiváló minőségen túlmenően ma már egy tanúsított menedzsmentrendszert is fel tud mutatni − következetes szolgáltatás- és ügyfélközpontúsága révén a járműipar megbízható partnerének bizonyult.


PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás