PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH Herrenberg-ben, Németországban

Kitűnő összeköttetés

M5 - M58 beépítési méretű kerek ipari csatlakozók technológiai központja.

A Phoenix Contact Connector Technology GmbH a kerek ipari csatlakozók technológiai központja a Phoenix Contact csoporton belül. A vállalat az M5 - M58 beépítési méretű kerek ipari csatlakozókon kívül ügyfélre szabott kábelezési rendszereket és megoldásokat is fejleszt, tervez és gyárt. A termékek a Phoenix Contact világméretű terjesztő hálózatán keresztül vásárolhatók meg.

Megoldások jelek, adatok és teljesítmény csatlakoztatásához

A vállalat Herrenberg-i központjában a legkorszerűbb berendezések végzik a műanyagfröccsöntést, a kábelek konfekcionálását, a szerelést, a berendezésépítést és a mechanikai gyártást.

A bőséges termékkínálat a kerek jel-, adat- és teljesítmény-csatlakozókon kívül innovatív hibrid dugaszolható csatlakozókat is tartalmaz. A nemzetközi típusvizsgálatok, a számos kialakítás, kódolás és védettség révén a termékválaszték egyedi csatlakozási módokat tesz lehetővé a gépek és berendezések, az elektromos hajtások, a gyártóautomaták, valamint az infrastrukturális alkalmazások készülékei számára.

Sokéves tapasztalat

A Phoenix Contact Connector Technology GmbH vállalatot 1989-ben Coninvers GmbH néven alapították, és már 1998 óta a Phoenix Contact csoport tagja – 2002 óta pedig annak száz százalékos leányvállalata. 

A vállalat neve 2014 novembere óta Phoenix Contact Connector Technology GmbH. A mintegy 320 munkatárssal dolgozó társaság ügyvezetői Marco Binder és Dr. Christian Helmig.

Jelcsatlakozó-dugaszok

Jelcsatlakozó-dugaszok  

Jelcsatlakozó-dugaszok

A jelátvitelhez számos dugaszolható csatlakozót kínálunk ügyfeleinknek M5 és M23 közötti beépítési méret tartományban. Az egyedi alkalmazásokhoz igazodva 3-19-pólusú változatokat kínálunk igény szerint forrasztható, krimpelhető vagy beforrasztható csatlakozással.

Adatvonali csatlakozók

Adatvonali csatlakozók  

Adatvonali csatlakozók

Az ipari és infrastruktúrás alkalmazások biztonságos és gyors adatkommunikációjához ajánljuk árnyékolt kerek ipari csatlakozóinkat M8 és M12 méretben minden elterjedt terepibuszhoz és hálózathoz.

Betápláló csatlakozódugaszok

Betápláló csatlakozódugaszok  

Betápláló csatlakozódugaszok

Ügyfeleink a kábeltől a készülékoldalon keresztül a nyomtatott áramköri lapig teljes termékkínálatunkból profitálhatnak – a kompakt M12-es csatlakozótól a rendkívűl nagy átviteli teljesítményre kialakított M58-as méretű csatlakozóig.

Hibrid dugaszolható csatlakozók

Hibrid dugaszolható csatlakozók  

Hibrid dugaszolható csatlakozók

Egyetlen dugaszolható csatlakozó a jelek, adatok és teljesítmény biztonságos és kompakt átviteléhez: innovatív hibrid dugaszolható csatlakozóinkkal ügyfeleink időt és helyet takarítanak meg a készülék kábelezése során.

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH

+49 70 32/92 74 0

Heisenbergstraße 1
D-71083 Herrenberg

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás