PHOENIX CONTACT Magyarország

Üdvözöljük a Phoenix Contact világában: az elektromos csatlakozástechnika-, a jelillesztés és átvitel-, a túlfeszültség-védelem-, és az automatizálási technológiák világában! Ez mind a mi világunk és a mi világunk az Ön világa is!

Pálos Gábor

Cégünk logójában a cég neve alatt az „Inspiring Innovations” kifejezést hirdetjük. De mit is kívánunk hangsúlyozni ezzel valójában?

„Inspiráló és innovatív megoldásainkkal kívánunk a műszaki fejlődéshez hozzájárulni.”

Inspiráló vagyis egyedi termékeink felhasználásával partnereink hozzáadott értékének a növelését kívánjuk ösztönözni; innovatív azaz  kreatív műszaki újdonságokkal szeretnénk partnereink növekvő igényének megfelelni.

Minden igyekezetünkkel arra törekszünk, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsuk Önöknek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a növekedés ellenére maradjunk rugalmasak és folyamatosan  javítsuk szervizünket, támogatási kapacitásunkat a változó piaci igényeket követve. 

Mint a csatlakozástechnika úttörője és az ipari elektronikai világ egyik vezetője folyamatos kapcsolatot tartunk vevőinkkel annak érdekében, hogy mindig a legjobb műszaki megoldásokat kínáljuk az általuk elvárt alkalmazási igényeknek megfelelően.

Az elmúlt évek fejlődését partnereinkkel „kéz a kézben” közösen értük el, a munkánkról visszajelzéseket pedig a leghagyományosabb, ódivatú módon szerezzük be: beszélgetünk Vevőinkkel.

Köszönöm, hogy betekint világunkba, és tanulmányozza honlapunkat, mely közelebb hozza Önhöz legújabb fejlesztéseinket, valamint tájékoztatást nyújt a rendszeres oktatási időpontokról és témakörökről továbbá kedvezményes rendelési ajánlatot biztosít az Ön számára. Kérem látogassa rendszeresen honlapunkat, így mindig naprakész információkhoz juthat.

Kollégáimmal mindig állunk az Ön rendelkezésére, keresni fogjuk az alkalmat, hogy mielőbb Önnel is találkozhassunk.

Pálos Gábor
Ügyvezető Igazgató

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás