PHOENIX CONTACT Energy Automation GmbH

Phoenix Contact Energy Automation GmbH

Energiahálózatok automatizálása

Kompetencia és innováció a jövő energiahálózatai számára.

A Phoenix Contact az energiaellátásban működő vállalatok technológiákkal segítő és megoldásokkal támogató partnere. Az energiahálózatok automatizálásának szakértőjeként aktívan tevékenykedünk mind a nagy és legnagyobb feszültségű hálózatok, mind az intelligens elosztó hálózatok területén. Teljesítménypalettánk a 400 kV-ig terjedő energiatovábbító hálózatok állomásirányítási technikáinak komplex megoldásaitól kezdve az elosztó hálózatok védelmi technikáin és automatizálási megoldásain keresztül egészen a jelzések feldolgozására és kommunikációjára szolgáló komponensek szállításáig terjed.

Meggyőző szakértelem

  alállomás   

Meggyőző szakértelem

Vállalatunk elődje az energiaellátó berendezések automatizálásában 60 éves tapasztalattal rendelkező Helmut Mauell GmbH volt. Szektor- és rendszerkompetenciánkat 2017 áprilisa óta a Phoenix Contact technológiai és termékpalettájával kötjük össze, és Phoenix Contact Energy Automation GmbH névvel és Velbert központi székhellyel a vállalatcsoport részét képezzük.

Átalakuló energiaellátás

Kapcsolóállomás  

Kapcsolóállomás

Az energiaszektorban megvalósuló digitalizálás az energiaáramlás és az energetikai piacok folyamatos hálózatba szervezését követeli meg. „Az interoperábilis hálózat-üzemeltetéshez egyre fontosabbá válnak a nyílt szoftver- és integrációs platformok. Mi a Phoenix Contactnál az energetikai hálózatok automatizálása és vezérlése terén szerzett megbízható know-how-t a modern, biztonságos IEC-protokollokon alapuló és információtechnikailag biztos kommunikációhoz szükséges tudással egyesítjük," hangsúlyozza Dirk Riesenberg, Global Industry Manager.

Megbízható irányítás- és távvezérlés-technika

Megbízható irányítás- és távvezérlés-technika  

Megbízható irányítás- és távvezérlés-technika

A kiterjedt hálózatok távvezérlése és felügyelete magas követelmények elé állítja az alkalmazott állomásirányítási és távvezérlés-technikát. Komponenseink méretezhetők, ugyanakkor megfelelnek az elektromágneses összeférhetőség (EMC), valamint az IT biztonság magas követelményeinek is. Az energiatermelés területén tapasztalható állandó változások egyre növekvő igényt támasztanak az elosztó hálózatban alkalmazott biztonságos információ- és kommunikációtechnikával szemben.

Saját fejlesztési kompetenciánk révén a Phoenix Contact termékei és rendszerei az interoperabilitás érdekében olyan szabványos kommunikációs protokollokat ajánlanak, mint az IEC 60870 és az IEC 61850. Rendszereink következetes és folyamatos fejlesztése az elismert szabványok alkalmazásával együtt jövőbiztos megoldások megvalósítását teszi lehetővé Önnek is. A Phoenix Contact az Ön tapasztalt partnere mind az energia-, gáz-, víz- és távhőellátás területén, mind pedig az ipari automatizálásban és az épület-irányítástechnikában.

Kiterjedt termék- és szolgáltatáspaletta

Ügyfélmegbeszélés  

Kiterjedt termék- és szolgáltatáspaletta

A különleges elektromechanikus reléktől kezdve, mint amilyenek az esőlemezes jelzőrelék, a kommunikációs, automatizálási és védelmi technikát szolgáló figyelmeztető rendszerekig és megoldásokig megbízható megoldási koncepciókat valósítunk meg a stabil energiaellátás érdekében.

Elkísérjük Önt termékeinkkel, technológiáinkkal és szolgáltatásainkkal projektjei megvalósítása során. Igény esetén átvesszük Öntől a teljes rendszerintegrációt, valamint a komplett perojektmenedzsmentet is egészen a dokumentált átvételig. Az olyan szervizszolgáltatások, mint pl. a szoftveres javítócsomagok menedzselése és a távkarbantartási koncepciók, ugyanúgy kompetenciáink közé tartoznak, mint a komponenseknek a rendszerek teljes élettartamára kiterjedő, hosszú idejű szállítása.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás