Eduline system

Eduline system

Tanulás – rendszerben

Szakemberek ágazatspecifikus oktatása.

Előnyei

  • Kiváló alap a saját és a külső szakemberek célzott továbbképzéséhez
  • Gyakorlatorientált tanulás az iparban alkalmazott korszerű technika és alkatrészek alkalmazásával
  • Intenzív kapcsolat az iparágra jellemző technológiai funkciókkal
  • A versenyelőny garantálása a képzett szakemberek révén
Példa Eduline rendszeralkalmazásra  

Példa Eduline rendszeralkalmazásra

Az Industrie 4.0 a vállalatokat és szakembereiket folyamatosan új technológiai kihívások elé állítja.

Az Eduline system speciálisan az ipari tanulók és a szakemberek oktatására szolgál. A szakembereket célzottan az ágazatspecifikus technológiák terén képzi tovább. Erről a korszerű ipari technológiák gyakorlatorientált alkalmazása gondoskodik. Az Eduline system lehetővé teszi az ágazatra jellemző rendszertechnológiák szerinti minősítést, aminek köszönhetően a már meglevő és a leendő szakemberek a lehető leggyorsabban elláthatják az operatív és gyorsan változó ipari feladatokat. Az Eduline system ezenkívül támogatja az ipari tanulókat és a diákokat a lehetséges szakosodási irányok közötti választásban, és betekintést nyújt az ágazatspecifikus rendszertechnológiák sokféleségébe.

A szakképzés és a továbbtanulás összetett szakmai elmélyedési lehetőségeinek köszönhetően a szakmai orientálás az Eduline system kiválasztása révén rendkívüli mértékben leegyszerűsödhet. Az oktatóanyagokat Ön az egységes Eduline modular kialakítással és szabványosított interfészekkel kapja kézhez. Ezek garantálják a biztonságos üzembe helyezést és az Eduline modular rendszerrel való zökkenőmentes kombinálást.

Sikerült felkeltenünk érdeklődését?

Érdeklik az Eduline system sorozat termékei? Ha igen, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Szívesen megbeszéljük Önnel konkrét követelményeit és ennek alapján kifejlesztjük a megoldást.

Termékek – Eduline system

Kattintson a következő linkre az Eduline system sorozat összes termékének megjelenítéséhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás