Eduline solution

Eduline solution

Tanulás

Oktatási megoldások ipari demonstrátorokkal.

Előnyei

  • A célcsoportnak megfelelő képzési megoldások az Ön követelményei szerint
  • Gyakorlatorientált képzési megoldások a legújabb ipari technológiák alkalmazásával
  • Gyakorlatorientált tanulás valódi ipari modellen
  • Oktatási termékek igény szerint: a demonstrátorok külön és képzéssel együtt is kaphatók
A Eduline solution alkalmazás közben  

A Eduline solution alkalmazás közben

Az Eduline solution keretében Ön a követelményei szerinti, a célcsoportnak megfelelő képzési megoldásokhoz juthat. Az összes anyag valósághű és megfelel a legújabb technológiáknak. A kívánt ágazatnak megfelelően az Eduline solution leképezi egy ipari folyamat példa jellegű modelljét.

Az Eduline modular, system és combination részegységek képzési megoldásai által közvetített minősítések az Eduline solution rendszerben valósághűen valósíthatók meg. Ezenkívül szimulálhatók és tesztelhetők a folyamatok azok üzemi alkalmazása előtt. Az Eduline solution különösen az Industrie 4.0 vonatkozásában szolgál kiváló tanulási, tesztelési és prezentációs médiumként.

Az ipari demonstráció különböző változatokban létezik – Önnel együtt kialakítjuk a pontosan az Ön követelményeinek megfelelő folyamatot.

Sikerült felkeltenünk érdeklődését?

Érdeklik az Eduline solution sorozat termékei? Ha igen, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Szívesen megbeszéljük Önnel konkrét követelményeit, és ennek alapján kifejlesztjük a megoldást.

Termékek – Eduline solution

Kattintson a következő linkre az Eduline solution sorozat összes termékének megjelenítéséhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás