Eduline modular

Eduline modular

Tanulás ipari komponensekkel

Képzési megoldás termékspecifikus alaptechnológiákhoz.

Előnyei

  • A legkorszerűbb technológiákkal érdeklődés kelthető a műszaki szakmák iránt
  • A technika részletes képzési dokumentációja praktikus gyakorlatokkal
  • Szabványoknak megfelelő oktatóanyagok, mint érintésbiztos rendszerek
  • Moduláris felépítés a szabványos interfészek révén
  • A technológiai alapok oktatása ipari termékekkel
Eduline modular oktatóanyag  

Eduline modular oktatóanyag

A legkorszerűbb ipari technológia részletes képzési dokumentációval, praktikus gyakorlatokkal és sok alkalmazási példával együtt: az Eduline modular olyan képzési megoldás, amellyel Ön fel tudja kelteni az érdeklődést a műszaki szakmák iránt.

A Eduline modular a szabványoknak megfelelő, érintésbiztos oktatóanyagokat tartalmaz. Ezek DIN A4 formátumú, állványba szerelhető vagy asztali kialakítású készülékek. A készülékek hátsó fala átlátszó, ez láthatóvá teszi a bennük elhelyezett technológiát. Az egységes előlapok és a szabványos interfészek lehetővé teszik a felépítés lehető legnagyobb modularitását. A teljes előre kábelezés garantálja az egyszerű üzembe helyezést.

Képzési dokumentáció

Az Eduline modular oktatóanyagok alkalmazása a szakképzésben  

Eduline modular oktatóanyagok alkalmazása a szakképzésben

Az Eduline modular minden technológiai területhez oktatófólia-készlet formájában specifikus dokumentációt kínál.

A méretezhető feladatok és azok megoldásai szintén a rendszer részei. A dokumentációt Ön nyomtatott (másolható) változatban vagy szerkeszthető digitális formátumban kapja meg.

Sikerült felkeltenünk érdeklődését?

Érdeklik az Eduline modular sorozat termékei? Ha igen, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Szívesen megbeszéljük Önnel konkrét követelményeit, és ennek alapján kifejlesztjük a megoldást.

Termékek – Eduline modular

Kattintson a következő linkre az Eduline modular sorozat összes termékének megjelenítéséhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás