Állásajánlataink

Berufseinsteiger

Csatlakozz hozzánk!

Lehet Téged keresünk és Te pedig minket? Tekintsd meg állásajánlatainkat!

Találd meg a helyed az innováció világában és éld meg a változást!

Téged is inspirál, hogyan kelnek életre az innovációk, milyen hatással vannak az életünkre? Szeretnél egy piacvezető globális innovációs cég magyar képviseletén dolgozni, hogy Te is részese legyél a változásnak?

Akkor a Phoenix Contact Téged vár!

Mik várnak Rád nálunk?​

  • Inspiráló innovációs témák változatos technológiai megoldásokkal, és igényekkel a sorkapcsoktól a komplett gyárautomatizáláson keresztül a megújuló energia projektekig vezetnek.
  • Kihívások, ahol kellőképpen kamatoztathatod és továbbfejlesztheted tudásod és ehhetz mi minden támogatást megadunk!
  • Családias közeg, ahol ismerjük és támogatjuk egymást, ahol fontos, hogy együtt húzzunk és közösen érjünk el eredményeket a hazai piacon, világelső nemzetközi háttérrel.

Ha úgy érzed, a fentiek és a pozíció leírása alapján érdemes közösen tovább gondolkodnunk, küldd el fényképes, magyar és angol nyelvű önéletrajzodat, valamint motivációs leveled a rkostner@phoenixcontact.com e-mail címre fizetési igényed megjelölésével együtt!

A kiválasztás 2, vagy bizonyos pozícióknál 3 körben történik, aminek első lépése a hiánytalan pályázati anyag beküldése.

Tudj róla, hogy cégünk székhelye Budaörsön van, de ha nincs autód (vagy csak szereted a reggeli jó társaságot:), úgy ott a helyed transzferjáratunkon, amely reggel a Kelenföldi pályaudvarról behoz és délután vissza is visz:)

TÁMOGATÓ MÉRNÖK

mérnök

Milyen feladatok várnak Rád?

  • Kreatív feladatok, ahol kellőképpen kamatoztathatod és továbbfejlesztheted szakmai tudásod ipari PC-k, kijelzők, ipari kommunikációs eszközök, hagyományos és új generációs PLC-k, szoftverek, ipari Ethernet eszközök és technológiák, biztonságtechnikai eszközök területén.
  • Izgalmas felfedezések a legújabb technológiai kihívások kapcsán, mint a cyber security.

Mikor van biztosan nálunk a helyed?

  • A dinamikus fejlődés vonzó és motiváló számodra.
  • Villamosmérnök/IT mérnök vagy és számodra az automatizálás/IT egy különleges hobby.
  • Izgalmasnak találod, hogy „state of the art” technológiákkal dolgozhatsz.
  • Élvezed, hogy mások tudását gyarapítod, ezáltal közösen éljük meg a sikert.
  • Van érzéked a problémák kezeléséhez, átlátod a műszaki feladatokat és alternatív megoldásokban gondolkodsz.
  • Szereted rendben tudni a feladatokat és menedzselni az időket.
  • Magabiztosan kommunikálsz angolul szóban és írásban egyaránt.
  • Lelkesít, ahogy változást generálhatsz egy összetartó csapat részeként.
  • Szeretsz új dolgokat tanulni és fejlődni.

Mivel tűnhetsz ki?

  • Ha meg tudod mutatni büszkeségeidet: projekteket, megoldásokat, siker történeteket, kreatív ötleteket, bármit, amit az eddigi munkáid során elértél.
  • Ha jól ismered az ipari buszrendszerek világát (Profibusz, Profinet, Modbus, CAN, I/O Link, Interbusz, stb).
  • PLC programozói gyakorlatod van.
  • Ismered, használod valamelyik magas szintű programozási nyelvet (pl. C/C++, Microsoft Visual Studio, Eclips).
  • Az Ethernet világa igen közel áll hozzád: TCP/IP, VLAN, http, IPSec, VPN,  stb.
  • Jó ismerőseid a routerek, 3G, 4G modemek, tűzfalak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás