Képzés és fejlesztés

Weiterbildung und Entwicklung

Fejlődési lehetőségek

A most csak egy állapot. Holnaptól jobban is csinálhatjuk. Ezért helyezünk nagy hangsúlyt képzésekre és fejlesztésre.

Milyen lehetőségei vannak kollegáinknak a fejlődésre cégünknél? - Ez számunkra központi kérdés. Jelenlegi és a hozzánk érkező új kollegák esetében is első körben azonosítjuk a fejlesztési területeket és közösen kidolgozzuk azt a fejlődési tervet, amely a munkavállaló igényéből táplálkozik, cégünk pedig biztosítja a szükséges kereteket: szakmai továbbképzéseket, szakmai és személyes tréningeket, egyéni és csoportos coachingokat.

Karrier út

Kattints a képre és nézd meg a lehetőségeidet!  

Kattints a képre és nézd meg a lehetőségeidet!

A személyes fejlődéseddel összehangolva nálunk két úton is elindulhatsz: választhatod a vezetői irányt, vagy a munkaköröd még professzionálisabb képviselőjévé válhatsz.

Vezetői út

Amennyiben vezetői ambícióid vannak, mi támogatni fogunk, hogy elérd azokat. Vezetőként legfőbb feladatod lesz emberileg és szakmailag is irányítani munkatársaidat, Velük aktív együttműködést kialakítani, amely által a közös célok elérhetővé válnak.

Professzionális út

Ha ezt az utat választod, úgy támogatni fogunk, hogy a szakmádban még több  tudás birtokába kerülj és elsajátítsd azokat a kompetenciákat, amelyek segítenek a munkaköröd még magasbb szintű betöltésében.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás