Betekintés az életünkbe

Betekintés az életünkbe

Betekintés az életünkbe

Minden új kapcsolat egy lehetőség. Ismerj meg bennünket online vagy akár személyesen.

Kollegáink mondták

Az álláshirdetések gyakran nem szolgáltatnak elegendő információt egy cégről. Ezért különböző fórumokon  munkatársainkat kérdeztük, mit jelent számukra a Phoenix Contact, milyen értékek legfontosabbak számukra, milyen kihívásokkal szembesülnek munkájuk során. Olvassátok szeretettel!

Social Media

Kövess minket a különböző Social Media csatornákon, így biztosan nem maradsz le legújabb innovációinkról, eseményeinkről!

Kiállítások és rendezvények

Nem csak az irodában, hanem számos kiállításon és eseményen is találkozhatsz velünk személyesen! Kövesd social media csatornáinkat, vagy látogass el Innovátor Műhely weboldalunkra, ahol mindig megtalálod az aktualitásokat!

EduNet - támogatjuk a hazai felsőfokú képzést

EduNet

A Phoenix Contact a nemzetközi EduNet főiskolai hálózat tagjaként támogatja a főiskolák és az ipar közötti együttműködést és információcserét az automatizálás terén.

A hálózat segítségével sikeresen integráljuk az oktatásba az automatizálástechnikával kapcsolatos alkalmazói és gyártói tudást. A közösen létrehozott laboratóriumokban a főiskolai és egyetemi hallgatók támogatást kapnak az üzleti világba való belépéshez.

EduNet laborjaink a következő felsőoktatási intézményekben működnek:

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Debreceni Egyetem
  • Óbudai Egyetem
  • Széchenyi István Egyetem (Győr)
  • Miskolci Egyetem
  • Pécsi Egyetem

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás