Inline funkciós kapocs - IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO6-PAC - 2819684

Inline hőérzékelő kapocs, tartozékokkal (csatlakozó és feliratozó mezővel) együtt, technológiai adatmultiplexerrel, 6 hőellenállás-bemenettel, 6 bináris kimenet (24V, 70mA), 1 bemenet fűtőelemek összegáram-érzékeléséhez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2819684
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 199 (AX-2011)
GTIN 4017918974428
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás