Inline funkciós kapocs - IB IL TEMPCON RTD - 2819244

Inline hőmérséklet-szabályozó, tartozékok nélkül, 6 bemenet ellenállás-hőmérőkhöz, 6 kimenet, 24 V DC, 3-vezetékes csatlakozástechnika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • 6 analóg bemenet a DIN EN 60751 szerinti Pt 100 érzékelőkhöz
  • 6 kimenet 24 V DC, 70 mA
  • Konfigurálható 2 vagy 3 pontos szabályozóként, motorütemszabályzóként vagy jelkészülékként (köszöbérték-kapcsolóként)
  • Önoptimalizálás
  • A fűtőáram és a szabályozókör felügyelete
  • Műszaki segédprogramon (konfigurációs szoftveren) keresztül konfigurálható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2819244
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 243 (AX-2004)
GTIN 4017918890407
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás